ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO パレット棚1トン 2300X1100XH4000 3段 単体 1D-40B23-11-3

TRUSCO パレット棚1トン 2300X1100XH4000 3段 単体

  • 商品タイプ
    ネスティングラック
  • 材質(本体)
    スチール
  • その他
  • 均等荷重 (kg)
    1000
  • 積載荷重 (kg)
    3000
  • 間口 (mm)
    2300
  • 奥行 (mm)
    1100
  • 高さ (mm)
    4000
  • 段調整ピッチ
    50mm
  • 色詳細
    ネオグレー
  • 本体仕様
    単体
  • ビーム段数
    3
  • 材質2
    本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
  • トラスココード
    818-3733
  • 質量(g)
    190000.0

ご注意

  • 組立費は別途です。 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

型番:

1D-40B23-11-3
解除
    数量:

    図面

    1D-40B23-11-3

    TRUSCO パレット棚1トン 2300X1100XH4000 3段 単体 図面

    1D-40B23-11-3の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ネスティングラック
    材質(本体)
    スチール
    その他
    均等荷重 (kg)
    1000
    積載荷重 (kg)
    3000
    間口 (mm)
    2300
    奥行 (mm)
    1100
    高さ (mm)
    4000
    段調整ピッチ
    50mm
    色詳細
    ネオグレー
    本体仕様
    単体
    ビーム段数
    3
    材質2
    本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
    トラスココード
    818-3733
    質量(g)
    190000.0
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1D-40B23-11-3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    161,859125,440
    ( 137,984 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。
    ・優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。
    ・短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。
    ・優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
    【商品仕様】
    ・均等積載量(kg/段):1000
    ・奥行(mm):1100
    ・高さ(mm):4000
    ・有効間口(mm):2300
    ・ビーム段数:3
    ・本体仕様:単体
    ・最大積載量(kg/台):3000
    ・色:ネオグレー
    ・段調整ピッチ:50mm
    ・トラスココード:818-3733
    ・質量:190kg
    【材質/仕上】
    ・本体:スチール
    ・本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)

    ご注意

    • 組立費は別途です。 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TRUSCO パレット棚1トン 2300X1100XH4000 3段 単体の型番1D-40B23-11-3のページです。 型番1D-40B23-11-3に関する仕様情報を記載しております。
    TRUSCO パレット棚1トン 2300X1100XH4000 3段 単体のレビュー
    この商品のレビューはありません

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました