17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

逆ネスティングラック用補強アームパワーム WPU-Uタイプ

通常単価(税別)
9,2409,415
税込単価
10,16410,357
通常出荷日:1日目

【特長】・逆ネスティングラック用です。・前足の開きを防止します。・荷重による歪みを防止し、逆ネスを補強...

詳細を確認
  • 奥行 (mm)
    50
  • 高さ (mm)
    56
  • 材質1
    スチール
  • 品名
    フレーム補強金具
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
4582281062589
818-8802
3500.0
1364
1個
4582281062596
818-8803
4500.0
1664
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,240
( 10,164 )
1日目
9,415
( 10,357 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆ネスティングラック用です。
・前足の開きを防止します。
・荷重による歪みを防止し、逆ネスを補強します。
・耐震アイテムとして開発しました。
・工具の必要なく、簡単に装着できます。
・ラックと一緒に収納できます。
・上ピンタイプは2段目も兼用ですが、下ピンタイプは2段目は別寸です。
【用途】
・倉庫
・工場

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

逆ネスティングラック用補強アームパワーム WPU-Uタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
逆ネスティングラック用補強アームパワーム WPU-Uタイプ
逆ネスティングボックス(クロスタイプ)
ネスティングラック用連結ベルトネスベルト
ネスキャッチアングル(ネスティングラック用オプション)
ネスグリップ(ネスティングラック用オプション)
ネスティングボックス(井桁タイプ)
メーカーワコーパレットワコーパレットワコーパレットワコーパレットワコーパレットワコーパレット
通常価格9,240-34,413 -1,1411,33293130,641 -
通常出荷日1日目8日目〜1日目1日目7日目4日目
奥行(mm)5012005050641200
高さ(mm)56--7257-
材質1スチールスチール鉄リング●マジックテープ●滑り止めシート---
品名フレーム補強金具-連結ベルト---

ネスティングラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト