17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワコー ネスグリップL

通常単価(税別)
5,868
税込単価
6,455
通常出荷日:4日目

【特長】・軟質樹脂の摩擦力と山形状の突起でパレットのズレや落下による荷物の落下を防止します。・ネスティ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ネスグリップ
  • JANコード
    4582281062664
  • トラスココード
    818-8807
  • 質量(g)
    1772.000
  • 材質1
    軟質PVC
  • 色詳細
    ブラック
  • 奥行(mm)
    70
  • 間口(mm)
    200
  • 高さ(mm)
    65

型番:

WNG-L200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WNG-L200の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
その他
オプション
詳細タイプ
ネスグリップ
JANコード
4582281062664
トラスココード
818-8807
質量(g)
1772.000
材質1
軟質PVC
色詳細
ブラック
奥行(mm)
70
間口(mm)
200
高さ(mm)
65

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WNG-L200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,868
( 6,455 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質樹脂の摩擦力と山形状の突起でパレットのズレや落下による荷物の落下を防止します。
・ネスティングラック(50角パイプ製)に取り付ける事ができます。
・軟質PVCは劣化しにくく、長く効果が保てます。
【用途】
・倉庫
・工場
【商品仕様】
・間口(mm):200
・奥行(mm):70
・高さ(mm):65
・色:ブラック
・JANコード:4582281062664
・トラスココード:818-8807
・質量:1772g
【材質/仕上】
・軟質PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワコー ネスグリップLの型番WNG-L200のページです。 型番WNG-L200に関する仕様情報を記載しております。
ワコー ネスグリップLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワコー ネスグリップL
ワコー ネスキャッチクランプ
B型コンテナ(4L/13L)
T型コンテナ ネスティングタイプ 青 19.7L
TH型コンテナ(取手付)
T型コンテナ ネスティングタイプ
メーカーワコーパレットワコーパレットDICプラスチックトラスコ中山積水テクノ成型トラスコ中山
通常価格5,8682,7412,292 -4,3842,517 -622 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプその他-----
その他-----
その他オプション-----
詳細タイプネスグリップ-----
JANコード4582281062664-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネスティングラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト