17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワコー ネスキャッチクランプ WNC-C

ワコー ネスキャッチクランプ

通常単価(税別)
2,741
税込単価
3,015
通常出荷日:1日目

【特長】・ネスティングラックの柱と柱(前柱)を連結する事で衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。・鉄製...

詳細を確認

    型番:

    WNC-C
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    WNC-Cの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WNC-C
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,741
    ( 3,015 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ネスティングラックの柱と柱(前柱)を連結する事で衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。
    ・鉄製で連結効果は強力です。
    【用途】
    ・倉庫・工場
    【商品仕様】
    ・間口(mm):160
    ・奥行(mm):70
    ・高さ(mm):46
    ・スペーサー3枚付
    ・JANコード:4582281062671
    ・トラスココード:818-8806
    ・質量:750g
    【材質/仕上】
    ・スチール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ワコー ネスキャッチクランプの型番WNC-Cのページです。 型番WNC-Cに関する仕様情報を記載しております。
    ワコー ネスキャッチクランプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワコー ネスキャッチクランプ
    ワコー ネスグリップL
    TH型コンテナ(取手付)
    T型コンテナ ネスティングタイプ
    T型コンテナ用カード差し
    サンバケット
    メーカーワコーパレットワコーパレット積水テクノ成型トラスコ中山トラスコ中山三甲
    通常価格2,7415,8682,517 -622 -120 -1,611 -
    通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目〜2日目〜4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ネスティングコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト