17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パレットカバーブルーシート

パレットカバーブルーシート

通常単価(税別)
11,32311,744
税込単価
12,45512,918
通常出荷日:1日目

【特長】・荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます・開放面がファスナー付のため脱着が簡単です・...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます・開放面がファスナー付のため脱着が簡単です・焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです・雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます

ご注意

  • パレットは別売です。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

P-15A【特長】
・荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
・開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。
・焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。
・雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。
【用途】
・屋外パレットの保護。
【商品仕様】
・色:ブルー
・間口(mm):1500
・奥行(mm):1500
・高さ(mm):1300
・厚さ(mm):0.18
・ハトメ数(個):8
・ハトメピッチ(cm):90
・耐候年数:
・側面一面ファスナー付
・引張強度(N/5cm):480×360
・JANコード:4989999476699
・トラスココード:819-5249
・質量:1.3kg
【材質/仕上】
・本体部:ポリエチレン(PE)
P-13A【特長】
・荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
・開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。
・焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。
・雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。
【用途】
・屋外パレットの保護。
【商品仕様】
・色:ブルー
・間口(mm):1300
・奥行(mm):1300
・高さ(mm):1300
・厚さ(mm):0.18
・ハトメ数(個):8
・ハトメピッチ(cm):90
・耐候年数:
・側面一面ファスナー付
・引張強度(N/5cm):480×360
・JANコード:4989999476682
・トラスココード:819-5248
・質量:1kg
【材質/仕上】
・本体部:ポリエチレン(PE)

図面

P-15A

TRUSCO パレットカバーブルーシート1500X1500XH1300 図面

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様2

仕様3

RoHS?最小発注数量
・屋外パレットの保護・色:ブルー・間口(mm):1300・奥行(mm):1300・高さ(mm):1300・厚さ(mm):0.18・ハトメ数(個):8・ハトメピッチ(cm):90
・耐候年数:・側面一面ファスナー付・引張強度(N/5cm):480×360・JANコード:4989999476682・トラスココード:819-5248・質量:1kg・本体部:ポリエチレン(PE)
10
1個
・屋外パレットの保護・色:ブルー・間口(mm):1500・奥行(mm):1500・高さ(mm):1300・厚さ(mm):0.18・ハトメ数(個):8・ハトメピッチ(cm):90
・耐候年数:・側面一面ファスナー付・引張強度(N/5cm):480×360・JANコード:4989999476699・トラスココード:819-5249・質量:1.3kg・本体部:ポリエチレン(PE)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,323
( 12,455 )
1日目
11,744
( 12,918 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます
・開放面がファスナー付のため脱着が簡単です
・焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです
・雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます
【用途】
・屋外パレットの保護

ご注意

  • パレットは別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレットカバーブルーシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレットカバーブルーシート
TH型コンテナ(取手付)
T型コンテナ ネスティングタイプ
T型コンテナ用カード差し
サンバケット
HB型ネスティングコンテナ
メーカートラスコ中山積水テクノ成型トラスコ中山トラスコ中山三甲岐阜プラスチック工業
通常価格11,323-2,517 -622 -120 -1,611 -2,788 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜2日目〜4日目1日目〜
仕様1・荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます・開放面がファスナー付のため脱着が簡単です・焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです・雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネスティングコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト