17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鍵取り付扉タイプ 折りたたみコンテナ20L 半透明 TR-Z20-TM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

鍵取り付扉タイプ 折りたたみコンテナ20L 半透明

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TR-Z20-TM

2022年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

鍵を取りつけてセキュリティー対策に最適な付扉タイプ 折りたたみコンテナ20L 半透明。
【特長】
・上部のフタに南京錠などが取り付けられる穴がある製品。
【用途】
・重要書類の管理に適用。

ご注意

  • 南京錠は付属しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

その他
容量(L)
18
JANコード
4989999479393
トラスココード
819-1767
質量(g)
1700.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
半透明
有効内寸(mm)奥行
234
折りたたみ高さ(mm)
105
有効内寸(mm)間口
334
有効内寸(mm)高さ
234
RoHS?
10

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト