ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

オリコン F41B

通常単価(税別)
4,928
税込単価
5,421
通常出荷日:1日目

【特長】・現在、最軽量のオリコンシリーズです。・組み立てやすいように、切り欠け部を設けています。

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SKO-F41B-TMBL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKO-F41B-TMBLの仕様・寸法情報

2色
容量(L)
43.6
適用カード差し(別売)
21型(短側板・長側板下)
JANコード
4983049444065
トラスココード
818-8795
質量(g)
1350.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
透明ブルー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
68
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SKO-F41B-TMBL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,928
( 5,421 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現在、最軽量のオリコンシリーズです。
・組み立てやすいように、切り欠け部を設けています。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オリコン F41Bの型番SKO-F41B-TMBLのページです。 型番SKO-F41B-TMBLに関する仕様情報を記載しております。
オリコン F41Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン F41B
オリコン F51B
オリコン 18B 青
オリコンEP38B
オリコン EP29B 青
オリコン P147B 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,9285,1045,3426,1336,42021,527
通常出荷日1日目1日目8日目1日目8日目8日目
2色2色ブルーブラックブルーブルー
容量(L)43.652.318.63829.2147
適用カード差し(別売)21型(短側板・長側板下)21型(短側板・長側板下)短辺中央21型-一体式(2側面)両短辺21型
JANコード498304944406549830494450794983049451827498304947300349830494792274983049472259
トラスココード818-8795818-8796216-6818795-8757216-5238216-6832
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト