ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

オリコンEP38B

オリコンEP38B SKO-EP38B-BK
  • オリコンEP38B
通常単価(税別)
6,133
税込単価
6,746
通常出荷日:1日目

【特長】・保冷効果に優れたフタ一体型のエペラン製オリコンです。【用途】・自動車部品搬送用。

詳細を確認

型番:

SKO-EP38B-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKO-EP38B-BKの仕様・寸法情報

ブラック
容量(L)
38
適用カード差し(別売)
-
JANコード
4983049473003
トラスココード
795-8757
質量(g)
1200.0
材質1
EPP15倍
折りたたみ高さ(mm)(mm)
115

商品情報

製品仕様

型番容量JANコードトラスココード質量(g)材質1折りたたみ高さ(mm)
SKO-EP38B-BK38L4983049473003795-87571200.0EPP15倍ブラック115

型番リスト

表示件数
型番
SKO-EP38B-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,133
( 6,746 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保冷効果に優れたフタ一体型のエペラン製オリコンです。
【用途】
・自動車部品搬送用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコンEP38Bの型番SKO-EP38B-BKのページです。 型番SKO-EP38B-BKに関する仕様情報を記載しております。
オリコンEP38Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコンEP38B
オリコン EP29B 青
オリコン EP20B-2 青
オリコン EP42A-B 黒
オリコン EP14B-NS 青
オリコン EP12B ライトブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格6,1336,4205,6504,4254,6303,752
通常出荷日1日目8日目8日目1日目8日目8日目
ブラックブルーブルーブラックブルーその他
容量(L)3829.219.441.913.7312.9
適用カード差し(別売)-一体式(2側面)両長辺125型一体式(両短辺)両短辺21型4辺131型
JANコード498304947300349830494792274983049470231498304944421849830490061264983049471221
トラスココード795-8757216-5238216-3714216-6857216-6807216-6813

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト