17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

パーツボックス Yタイプ(ネスティング仕様)
サカエ
テンバコ
三甲
トヨタ規格コンテナ
積水テクノ成型

ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"

通常単価(税別)
1,910
税込単価
2,101
通常出荷日:1日目

【特長】・全面ベタ目のスタンダードな多目的通箱です。・堅牢な設計で多くの用途にご使用頂けます。・異物混...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • イエロー
  • 容量 (L)
    6.2
  • JANコード
    4983049306509
  • トラスココード
    795-8633
  • 質量(g)
    500
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺9M型、両長辺T2型-2

型番:

SK-6-3-YE
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-6-3-YEの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
イエロー
容量(L)
6.2
JANコード
4983049306509
トラスココード
795-8633
質量(g)
500
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両短辺9M型、両長辺T2型-2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-6-3-YE
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,910
( 2,101 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面ベタ目のスタンダードな多目的通箱です。
・堅牢な設計で多くの用途にご使用頂けます。
・異物混入対策を施した小型サンボックスです。
【用途】
・工場の保管、運搬用に
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"の型番SK-6-3-YEのページです。 型番SK-6-3-YEに関する仕様情報を記載しております。
ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"
ボックス型コンテナ“サンボックス #20-3"
ボックス型コンテナ サンボックス #14B
ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"
サンボックス #3TR 緑
サンボックス #14
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,9102,9121,931 -2,6581,2933,330
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目8日目8日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)--
イエローグリーン-グリーングリーングリーン
容量(L)6.219.79.213.2314.3
JANコード49830493065094983049011120-498304901111349830493133784983049301467
トラスココード795-8633855-1506-855-1505217-7850217-7909
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト