ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

プラスチックパレット D2-1012

通常単価(税別)
16,301
税込単価
17,931
通常出荷日:8日目

【特長】・片面2方差し1012サイズで最軽量です。・差込口の端桁付近にズレ防止溝を4箇所設置しました。

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SK-D2-1012-GLL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-D2-1012-GLLの仕様・寸法情報

ライトブルー
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1200
奥行 (mm)
1000
JANコード
4983049005426
トラスココード
818-8793
質量(g)
14700.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
130
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×88
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×88
中央桁幅(mm)
190
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SK-D2-1012-GLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,301
( 17,931 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面2方差し1012サイズで最軽量です。
・差込口の端桁付近にズレ防止溝を4箇所設置しました。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット D2-1012の型番SK-D2-1012-GLLのページです。 型番SK-D2-1012-GLLに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット D2-1012のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット D2-1012
パレット LX-1111D2-2 青
プラスチックパレット R2-1111
プラスチックパレット D2ー909
プラスチックパレット D4ー1113ー2
プラスチックパレット R2-1122
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格16,30128,31017,86014,92524,96478,925
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ライトブルーブルーライトブルーライトブルーライトブルーライトブルー
最大静荷重 (kg)400040004000400040006000
最大動荷重 (kg)1000100010001000(平置き段積み限定)10002000
間口 (mm)12001100110090013002200
奥行 (mm)10001100110090011001100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト