17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 自立バッグ 530X530 10枚入り【10個入り】

通常単価(税別)
24,39521,609
税込単価
26,83523,770
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・FRPポール入りで自立が可能な収集用袋です。【用途】・廃棄物の回収袋と運搬に。・分別回収袋お...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    回収袋
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 容量 (L)
    148.9
  • JANコード
    4989999428087
  • トラスココード
    795-0713
  • 質量(g)
    6000.0
  • 間口(mm)
    530
  • 高さ(mm)
    530
  • 奥行 (mm)
    530

型番:

TJB-5310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

TJB-5310の仕様・寸法情報

商品タイプ
回収袋
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
容量(L)
148.9
JANコード
4989999428087
トラスココード
795-0713
質量(g)
6000.0
間口(mm)
530
高さ(mm)
530
奥行(mm)
530
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TJB-5310
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,39521,609
( 23,770 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FRPポール入りで自立が可能な収集用袋です。
【用途】
・廃棄物の回収袋と運搬に。
・分別回収袋および資源再利用袋。
【商品仕様】
・容量(L):148.9
・間口(mm):530
・奥行(mm):530
・高さ(mm):530
・有効内寸:間口530×奥行530mm
・JANコード:4989999428087
・トラスココード:795-0713
・質量:6kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 自立バッグ 530X530 10枚入りの型番TJB-5310のページです。 型番TJB-5310に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 自立バッグ 530X530 10枚入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 自立バッグ 530X530 10枚入り
ポリ袋(BOX入り)
自立式クロス袋
ポリ袋 450X1350
サニパック 名古屋市事業系可燃ごみ袋90L10枚(0.03)
回収袋(自立型タイプ)
メーカートラスコ中山アズワンペンギンエースアズワン日本サニパックトラスコ中山
通常価格24,3952,200 -923 -20,7143168,443 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目5日目1日目
商品タイプ回収袋ゴミ袋回収袋回収袋ゴミ袋回収袋
材質(本体)ポリプロピレン(PP)高密度ポリエチレン(HDPE)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)高密度ポリエチレン(HDPE)ポリプロピレン(PP)
容量(L)148.9---90450
JANコード4989999428087-----
トラスココード795-0713-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト