17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

いこまマット

通常単価(税別)
2,6225,437
税込単価
2,8845,981
通常出荷日:1日目

【特長】・表面のブラシが靴底に付いた泥や砂をしっかり落とします。・落とした泥や砂はマット内に留まるため...

詳細を確認

ご注意

  • 高温(70℃以上)になるような場所では使用しないでください。 気温の変化により伸縮する場合があります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

幅(mm)

長さ(mm)

最小発注数量
4989412100316
1000.0
818-8888
450
600
2個
4989412100323
1200.0
818-8889
450
750
2個
4989412100330
1800.0
818-8890
600
850
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,622
( 2,884 )
1日目
3,357
( 3,693 )
1日目
5,437
( 5,981 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面のブラシが靴底に付いた泥や砂をしっかり落とします。
・落とした泥や砂はマット内に留まるためマットしたの床を汚しません。
【用途】
・屋外用玄関マット。
・泥落としマット

ご注意

  • 高温(70℃以上)になるような場所では使用しないでください。 気温の変化により伸縮する場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

いこまマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
いこまマット
ワイヤーマット
コンビマット
みささマット
玄関マット
融雪マット
メーカージポンジポンジポンジポンエスコ東京硝子器械
通常価格2,622-1,803 -1,920 -2,617 -7,358 -64,660 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
商品タイプ玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット-
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
材質1エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA)硬メッキ鉄線、フレーム:スチール亜鉛メッキ硬メッキ鉄線、フレーム:スチール亜鉛メッキ、毛:パーム/ポリプロピレン(PP)エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA)--
厚さ(mm)11252511--
グリーン-茶/グリーン/ピンクグリーン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト