17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンビマット

通常単価(税別)
1,9205,547
税込単価
2,1126,102
通常出荷日:1日目

【特長】・線径1.8mmのメッキ鉄線。工業用部品としてJIS規格に合格した鉄線を使用しています・厚さ0...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    シートタイプ
  • 材質1
    硬メッキ鉄線、フレーム:スチール亜鉛メッキ、毛:パーム/ポリプロピレン(PP)
  • 厚さ(mm)
    25
  • 茶/グリーン/ピンク
  • 泥抜き穴
    有り

ご注意

  • かかとの先端がとがった履物(ピンヒール、ハイヒール)等では、乗らないでください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

幅(mm)

長さ(mm)

最小発注数量
4989412100019
2050.0
818-8879
360
600
2個
4989412100026
3050.0
818-8880
450
750
2個
4989412100033
4650.0
818-8881
600
900
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,920
( 2,112 )
1日目
3,418
( 3,760 )
1日目
5,547
( 6,102 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・線径1.8mmのメッキ鉄線。工業用部品としてJIS規格に合格した鉄線を使用しています
・厚さ0.8mmのメッキ鉄板を使用しています
・ブラシにはパームを使用しています
・靴底の泥を落とすために十分な密度があるブラシを使用しています
・製品重量が軽すぎると、靴底の泥を落とす際に、マットも一緒に動いてしまうため、効率良く泥を落とすことができません
・「製品重量が重いこと」も"泥落としマット"の品質を確認する上では重要な要素の一つとなります
・製品重量が重いということは、より太い鉄線、より厚い鉄板、より濃い密度のブラシを使用していることを示しています
・製品重量を見ることで、その製品の耐久性についても判断することができます
【用途】
・屋外用玄関マット

ご注意

  • かかとの先端がとがった履物(ピンヒール、ハイヒール)等では、乗らないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビマット
ワイヤーマット
いこまマット
みささマット
玄関マット
融雪マット
メーカージポンジポンジポンジポンエスコ東京硝子器械
通常価格1,920-1,803 -2,622 -2,617 -7,358 -64,660 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
商品タイプ玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット-
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
材質1硬メッキ鉄線、フレーム:スチール亜鉛メッキ、毛:パーム/ポリプロピレン(PP)硬メッキ鉄線、フレーム:スチール亜鉛メッキエチレン酢酸ビニル樹脂(EVA)エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA)--
厚さ(mm)25251111--
茶/グリーン/ピンク-グリーングリーン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト