ファクトリーサプライ用品技術窓口

明和グラビア ビニフローリン コインマット YA2

通常単価(税別)
21,723
税込単価
23,895
通常出荷日:1日目

【特長】・ヤバネ模様の凹凸のある塩化ビニールのシートです。【用途】・床の保護・通路などに。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    通路用マット
  • 形状
    ロールタイプ
  • シルバー
  • JANコード
    4977932573031
  • トラスココード
    819-6014
  • 質量(g)
    25000
  • 材質1
    塩化ビニール(PVC)
  • 厚さ(mm)
    1.1
  • 長さ(m)
    20
  • 幅(mm)
    910
  • 表面形状
    ヤバネ模様

ご注意

  • 置き敷きタイプなので接着剤やテープでの施工は出来ません。
  • 置き敷きタイプなので接着剤やテープでの施工は出来ません。

型番:

YA2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YA2の仕様・寸法情報

商品タイプ
通路用マット
形状
ロールタイプ
シルバー
JANコード
4977932573031
トラスココード
819-6014
質量(g)
25000
材質1
塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
1.1
長さ(m)
20
幅(mm)
910
表面形状
ヤバネ模様
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YA2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,723
( 23,895 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヤバネ模様の凹凸のある塩化ビニールのシートです。
【用途】
・床の保護・通路などに。

ご注意

  • 置き敷きタイプなので接着剤やテープでの施工は出来ません。
  • 置き敷きタイプなので接着剤やテープでの施工は出来ません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

明和グラビア ビニフローリン コインマット YA2の型番YA2のページです。 型番YA2に関する仕様情報を記載しております。
明和グラビア ビニフローリン コインマット YA2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
明和グラビア ビニフローリン コインマット YA2
明和グラビア ビニフローリン コインマット CO3
防滑床材
リノベシート"貼ってはがせる塩ビシート"
コインマット ロールタイプ 1000×5000mm
塩ビ養生マット 柄:コイン
メーカー明和グラビア明和グラビア明和グラビア明和グラビアトラスコ中山日大工業
通常価格21,72321,72446,4972,993 -59,61524,261 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプ通路用マット通路用マットノンスリップマット-ノンスリップマット玄関マット
形状ロールタイプシートタイプロールタイプ-ロールタイプロールタイプ
シルバーブラックグレー---
JANコード497793257303149779325385424977932535183---
トラスココード819-6014819-6013819-6015---

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト