17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ノンスリップマット 300X2000mm 青

通常単価(税別)
797
税込単価
877
通常出荷日:1日目

【特長】・強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます。・ハサミでお好みのサイズにカットできます。・抗菌・防カ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ノンスリップマット
  • 形状
    ロールタイプ
  • JANコード
    4989999426953
  • トラスココード
    792-2337
  • 長さ(m)
    2
  • 幅(mm)
    300
  • 質量(g)
    252
  • 材質1
    塩化ビニール(PVC)
  • 厚さ(mm)
    3
  • 使用温度範囲 (℃)
    -10~60

型番:

TNSM30B
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TNSM30Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
ノンスリップマット
形状
ロールタイプ
JANコード
4989999426953
トラスココード
792-2337
長さ(m)
2
幅(mm)
300
質量(g)
252
材質1
塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
3
使用温度範囲(℃)
-10~60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TNSM30B
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
797
( 877 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます。
・ハサミでお好みのサイズにカットできます。
・抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
【用途】
・キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。
・車の荷台、トランクでの滑り止めに。
【商品仕様】
・色:青
・幅(mm):300
・長さ(m):2
・厚さ(mm):3
・使用温度範囲:-10~60℃
・JANコード:4989999426953
・トラスココード:792-2337
・質量:0.252kg
【材質/仕上】
・塩化ビニール(PVC)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ノンスリップマット 300X2000mm 青の型番TNSM30Bのページです。 型番TNSM30Bに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ノンスリップマット 300X2000mm 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ノンスリップマット 300X2000mm 青
TRUSCO ノンスリップマット 90X1000cm 白
ノンスリップマット グレー
エスコ ノンスリップマット
トラスコ中山 ノンスリップマット
KS ノンスリップシート
メーカートラスコ中山トラスコ中山テラモトエスコトラスコ中山春日商会
通常価格79711,8971,74642,3571,252 -3,658 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目4日目
商品タイプノンスリップマットノンスリップマットノンスリップマットノンスリップマットノンスリップマット-
形状ロールタイプロールタイプシートタイプロールタイプロールタイプ-
---
JANコード49899994269534989999426991----
トラスココード792-2337792-2396----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト