ファクトリーサプライ用品技術窓口

防滑床材

通常単価(税別)
46,497
税込単価
51,147
通常出荷日:4日目

【特長】・石目調の凹凸がすべり止め効果を生みます。水に強く丈夫な床材です。・防炎適合品です。防炎性能試...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ノンスリップマット
  • 形状
    ロールタイプ
  • グレー
  • JANコード
    4977932535183
  • トラスココード
    819-6015
  • 質量(g)
    58000.0
  • 材質1
    表面:塩化ビニール(PVC)
  • 材質2
    中間層:特殊ガラス繊維
  • 材質3
    裏面:塩化ビニール(PVC)
  • 厚さ(mm)
    1.8
  • サイズ短辺(mm)
    915
  • サイズ長辺(m)
    20

ご注意

  • 接着施工、両面テープでの施工が出来ます。
  • 接着施工、両面テープでの施工が出来ます。

型番:

NF1013
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NF1013の仕様・寸法情報

商品タイプ
ノンスリップマット
形状
ロールタイプ
グレー
JANコード
4977932535183
トラスココード
819-6015
質量(g)
58000.0
材質1
表面:塩化ビニール(PVC)
材質2
中間層:特殊ガラス繊維
材質3
裏面:塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
1.8
サイズ短辺(mm)
915
サイズ長辺(m)
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NF1013
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,497
( 51,147 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石目調の凹凸がすべり止め効果を生みます。水に強く丈夫な床材です。
・防炎適合品です。防炎性能試験番号ET000006
【用途】
・廊下や通路に。

ご注意

  • 接着施工、両面テープでの施工が出来ます。
  • 接着施工、両面テープでの施工が出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防滑床材の型番NF1013のページです。 型番NF1013に関する仕様情報を記載しております。
防滑床材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防滑床材
明和グラビア ビニフローリン コインマット CO3
明和グラビア ビニフローリン コインマット YA2
リノベシート"貼ってはがせる塩ビシート"
防滑性ビニル床シート タキストロンタフスリップタイプ MT
MISM 床保護マット
メーカー明和グラビア明和グラビア明和グラビア明和グラビアタキロンシーアイMISM(ミズム)
通常価格46,49721,72421,7232,993 -81,8934,879 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプノンスリップマット通路用マット通路用マット--通路用マット
形状ロールタイプシートタイプロールタイプ--シートタイプ
グレーブラックシルバー---
JANコード497793253518349779325385424977932573031---
トラスココード819-6015819-6013819-6014---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト