17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーペットファインコード

通常単価(税別)
42,28187,611特別価格
税込単価
46,50996,372特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ループタイプカーペットです。・裏面エンボスラバー付でクッション性に富んでいます。・簡単施工で...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 幅(mm)

  • サイズ短辺(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

サイズ短辺(mm)

最小発注数量
ダークグレー
4903620900896
794-5221
22000.0
910
910
1個
ダークグレー
4903620900957
794-5230
44000.0
1820
1820
1個
ベージュ
4903620910338
794-5248
22000.0
910
910
1個
ベージュ
4903620910345
794-5256
44000.0
1820
1820
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,80541,544
( 45,698 )
1日目
87,61178,578
( 86,436 )
1日目
42,281
( 46,509 )
1日目
84,566
( 93,023 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ループタイプカーペットです。
・裏面エンボスラバー付でクッション性に富んでいます。
・簡単施工であらゆる場所に対応できます。
【用途】
・休憩所、工事の事務所、ビルや店舗の床材マットに。(土足対応不可)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーペットファインコード のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーペットファインコード
523x523x5mm すべり止めゴムマット
吸油マットDP-2 600mm×900mm(防炎・ロールタイプ)
エレクトリカリーコンダクティブ デッキプレート
東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 1123-02
足腰マット ジョイントタイプ
メーカーワタナベ工業エスコ山崎産業ルドロー コンポジッツ コーポレーション東京硝子器械カーボーイ
通常価格42,281-3,6842,28029,281 -12,76715,480
通常出荷日1日目1日目1日目3日目11日目1日目
商品タイプカーペットノンスリップマット吸油・吸水マットクリーンマットクリーンマット疲労軽減マット
形状ロールタイプシートタイプロールタイプロールタイプ-シートタイプ
材質1ポリエステル-----
厚さ(mm)5-----
長さ(m)20-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト