17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

おしぼりウエス
ミスミ
色メリヤスウエス
ミスミ
色タオルウエス(中古生地)
ミスミ

ユシロ セラミックタイル専用クリーナー

通常単価(税別)
21,585
税込単価
23,744
通常出荷日:1日目

【特長】・セラミックタイルの細かな穴に、特殊浸透性界面活性剤が入り込み、蓄積した黒ずみ汚れを浮かせて分...

詳細を確認

    型番:

    3120007921
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3120007921の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3120007921
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,585
    ( 23,744 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・セラミックタイルの細かな穴に、特殊浸透性界面活性剤が入り込み、蓄積した黒ずみ汚れを浮かせて分解します。
    ・研磨剤を含まないので、すすぎの手間がかかりません。
    ・磁器タイルの洗浄にはタイネックスブラシとの組み合わせで奥の黒ずみまで洗浄できます。
    ・汚れに応じて10~200倍で使用します。
    ・PRTR法に非該当です。
    ・液性:アルカリ性
    ・容量(L):14
    【用途】
    ・セラミックタイルの洗浄用。
    【商品仕様】
    ・容量(L):14
    ・JANコード:4933934900381
    ・トラスココード:819-3514
    ・質量:14.56kg
    【材質/仕上】
    ・主成分:界面活性剤、特殊浸透剤

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユシロ セラミックタイル専用クリーナーの型番3120007921のページです。 型番3120007921に関する仕様情報を記載しております。
    ユシロ セラミックタイル専用クリーナーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユシロ セラミックタイル専用クリーナー
    ユシロ マンション廊下専用クリーナー
    タイルの洗浄 タイルあか取り MS-110
    復活洗浄剤 (タイル用)
    ユシロ YCM-EXシャンプー 4L
    65g タイル目地剤
    メーカーユシロ化学ユシロ化学ミラコンカンペハピオユシロ化学エスコ
    通常価格21,58513,8065971,786 -7,027600
    通常出荷日1日目1日目3日目1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト