17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユシロ マンション廊下専用クリーナー

通常単価(税別)
13,806
税込単価
15,187
通常出荷日:1日目

【特長】・エンボス加工されたノンスリップタイルの洗浄用です。・エンボスと目地に入った黒ずみ汚れを強力に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    床・壁用
  • JANコード
    4933934900237
  • トラスココード
    819-3512
  • 質量(g)
    19440.0
  • 材質1
    主成分:界面活性剤、アルカリ無機ビルダー
  • 容量(L)
    18
  • タイプ
    ノンスリップタイルの洗浄用
  • 容量(kg)
    20
  • 希釈倍率
    50~100倍
  • 緑色

型番:

3120007721
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3120007721の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
床・壁用
JANコード
4933934900237
トラスココード
819-3512
質量(g)
19440.0
材質1
主成分:界面活性剤、アルカリ無機ビルダー
容量(L)
18
タイプ
ノンスリップタイルの洗浄用
容量(kg)
20
希釈倍率
50~100倍
緑色
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3120007721
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,806
( 15,187 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンボス加工されたノンスリップタイルの洗浄用です。
・エンボスと目地に入った黒ずみ汚れを強力に洗浄します。
・低発泡性で泡切れが良いので作業性良好です。
・汚れに応じて50~100倍で使用出来ます。
・PRTR法に非該当です。
【用途】
・ノンスリップタイルの洗浄用。
【商品仕様】
・容量(L):18
・JANコード:4933934900237
・トラスココード:819-3512
・質量:19.44kg
【材質/仕上】
・主成分:界面活性剤、アルカリ無機ビルダー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユシロ マンション廊下専用クリーナーの型番3120007721のページです。 型番3120007721に関する仕様情報を記載しております。
ユシロ マンション廊下専用クリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユシロ マンション廊下専用クリーナー
ユシロ セラミックタイル専用クリーナー
ユシロ YCM-EXシャンプー 4L
業務用ボトル専用小分けキャップ
B.I.B.専用ジアノックコック
超濃縮洗たく洗剤 極洗 専用ボトル
メーカーユシロ化学ユシロ化学ユシロ化学花王サラヤサラヤ
通常価格13,80621,5857,027892281,436
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプクリーナー-洗剤洗剤-洗剤
用途床・壁用-床・壁用床・壁用--
JANコード4933934900237-4933934900374---
トラスココード819-3512-819-3510---
質量(g)19440.0-4400.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト