17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフト99 ガラスリフレッシュ

通常単価(税別)
1,112
税込単価
1,223
通常出荷日:1日目

【特長】・新開発のトリプル研磨粒子が、これまでのガラス用コンパウンドでは落とせなかったウロコ状のシミを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    ガラス用
  • 容量
    80ml
  • JANコード
    4975759050667
  • トラスココード
    789-8941
  • 質量(g)
    157
  • 材質1
    主成分:研磨材
  • 仕様
    色:白
  • 付属品
    ループファイバーパッド

型番:

05066
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

05066の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
ガラス用
容量
80ml
JANコード
4975759050667
トラスココード
789-8941
質量(g)
157
材質1
主成分:研磨材
仕様
色:白
付属品
ループファイバーパッド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
05066
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,112
( 1,223 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新開発のトリプル研磨粒子が、これまでのガラス用コンパウンドでは落とせなかったウロコ状のシミを強力に除去します。
【用途】
・ガラス表面の汚れ・油膜・ガラスコーティング剤・ウォータースポットの除去。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフト99 ガラスリフレッシュの型番05066のページです。 型番05066に関する仕様情報を記載しております。
ソフト99 ガラスリフレッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフト99 ガラスリフレッシュ
ソフト99 ガラス用コンパウンドZ
ソフト99 洗面台の防汚コート
ガラスクリーナー透明
ステンレスメッキミガキ
プラスチッククリーナー
メーカーソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーション
通常価格1,112756640513385400
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途ガラス用ガラス用ガラス用ガラス用その他その他
容量80ml100ml280ml480ml50g43g
JANコード497575905066749757590506434975759207016497575904053849757592050434975759205050
トラスココード789-8941789-8932819-9514479-3871479-3901479-3919

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト