ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 奥行(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 清掃幅(mm)

  • 清掃能力([[M2]]/h)

    ~mm
  • 充電時間(時間)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

業務用小型床洗浄機 手押し式 BD38/12C

通常単価(税別)
720,774
税込単価
792,851
通常出荷日:2日目

【特長】・洗浄水を噴射し、ブラシで強力洗浄、汚水回収と1台で3役出来る機械です・可動式スクイジーは本体...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1.783-432.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1.783-432.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
床洗浄機
仕様
手押しタイプ
JANコード
4039784944572
トラスココード
317-4115
奥行(mm)
990
高さ(mm)
980
幅(mm)
510
質量(g)
36000.0
清掃幅(mm)
洗浄380/吸引480
清掃能力([[M2]]/h)
1520
充電時間(時間)
3
RoHS?
-

型番リスト

表示件数
型番
1.783-432.0

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

清掃幅(mm)

清掃能力([[M2]]/h)

充電時間(時間)

RoHS?最小発注数量
4039784944572
317-4115
990
980
510
36000.0
洗浄380/吸引480
1520
3
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
720,774
( 792,851 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄水を噴射し、ブラシで強力洗浄、汚水回収と1台で3役出来る機械です
・可動式スクイジーは本体の動きに合わせて動作し、汚水の吸い残しを防ぎます
・小型のボディは狭い場所や入り組んだ箇所でも清掃が行えます
・ポリッシャーのように振られる事が無いので安全に作業して頂けます
【用途】
・スーパー
・コンビニエンスストア
・工場
・狭い場所は入り組んだ箇所の床清掃

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用小型床洗浄機 手押し式 BD38/12Cの型番1.783-432.0のページです。 型番1.783-432.0に関する仕様情報を記載しております。
業務用小型床洗浄機 手押し式 BD38/12Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用小型床洗浄機 手押し式 BD38/12C
小型床洗浄機 BD 30/4 C Bp Pack
手押し式床洗浄機 SC401
手押し式床洗浄機 SC250
業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプ
自走式床洗浄機 SC500
メーカーケルヒャーケルヒャーニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスケルヒャーニルフィスクアドバンス
通常価格720,774379,2251,016,832496,1182,108,8691,610,316
通常出荷日2日目2日目4日目5日目19日目5日目
商品タイプ床洗浄機床洗浄機床洗浄機床洗浄機床洗浄機床洗浄機
仕様手押しタイプ手押しタイプ手押しタイプ手押しタイプバッテリータイプバッテリータイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト