ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO オイルキャッチャーマットGY フィルム付 500X900 10枚入【10個入り】

通常単価(税別)
10,8379,851
税込単価
11,92110,836
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・床面の漏油、靴裏の汚れ、水、油などの液体を吸着します。・裏面はフィルム加工のため、液体が床面...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル・水用
  • グレー
  • JANコード
    4989999427493
  • トラスココード
    791-5951
  • 厚さ(mm)
    2
  • 幅(mm)
    500
  • 油吸収量(L/枚)
    1.63
  • 質量(g)
    1200
  • 材質1
    天然繊維主体
  • 材質2
    裏面:ポリウレタン
  • 長さ(m)
    0.9
  • サイズ短辺(mm)
    500
  • サイズ長辺(mm)
    900
  • 仕様
    裏面:フイルム付

ご注意

  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

型番:

TOGYF-5090-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

TOGYF-5090-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル・水用
グレー
JANコード
4989999427493
トラスココード
791-5951
厚さ(mm)
2
幅(mm)
500
油吸収量(L/枚)
1.63
質量(g)
1200
材質1
天然繊維主体
材質2
裏面:ポリウレタン
長さ(m)
0.9
サイズ短辺(mm)
500
サイズ長辺(mm)
900
仕様
裏面:フイルム付
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TOGYF-5090-10
RoHS?最小発注数量
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,8379,851
( 10,836 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面の漏油、靴裏の汚れ、水、油などの液体を吸着します。
・裏面はフィルム加工のため、液体が床面に染み出ません。
・難燃性の素材を使用しています。
・酸、アルカリに対応しています。
・従来のマットと違い、天然繊維も使用した環境配慮型商品であり、油性液体、水溶性液体を吸着する多機能マットです。
・圧縮加工で耐久性も優れており、工場の出入り口などで靴裏油の除去にも効果的です。
・圧縮加工で耐久性に優れています。
【用途】
・オイル・水用。
・工場出入り口、機械周り、通路に。
【材質】
・天然繊維主体
・裏面:ポリウレタン

ご注意

  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO オイルキャッチャーマットGY フィルム付 500X900 10枚入の型番TOGYF-5090-10のページです。 型番TOGYF-5090-10に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO オイルキャッチャーマットGY フィルム付 500X900 10枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO オイルキャッチャーマットGY フィルム付 500X900 10枚入
TRUSCO オイルキャッチャーマットGY 500X900 10枚入
オイルシート 油専用 TOPW-405015
オイルシート 油・水兼用 TOPB-405015
TRUSCO 油吸着材 エコノミータイプ 400X500X2mm(10枚入り)
TRUSCO 水油吸着材 エコノミータイプ400X500X2mm(10枚入り)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,8378,31717,89719,8861,1321,416
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
用途オイル・水用オイル・水用オイル用オイル・水用オイル用オイル・水用
グレーグレーグレー--
JANコード498999942749349899994274864550414135325455041413533249899994393974989999439403
トラスココード791-5951791-5942381-0216381-3388833-8511833-8512
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト