17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高性能天然繊維 オイルキャッチャー

高性能天然繊維 オイルキャッチャー【1~25個入り】

通常単価(税別)
1,04621,772
税込単価
1,15123,949
通常出荷日:1日目

【特長】・天然繊維製のチューブ型吸着材です。・TOC-T7、TOC-T7-2、TOC-T7-25は油吸...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チューブ
  • 材質1
    植物系天然繊維主体
  • 外径(mm)
    70
  • 仕様
    NETIS登録製品(登録番号:QS-090037-VE)

ご注意

  • 界面活性剤などの化学製品が混入すると性質が変わる場合があります。
  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 保管に当たっては、火気、高温多湿、直射日光を避けてください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

高性能天然繊維 オイルキャッチャー 取扱説明書

注意・禁止事項

使用上のご注意

※ 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談のうえ、処分してください。
※ 界面活性剤などの化学製品が混入すると性質が変わる場合があります。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 用途

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(m)

  • 油吸収量(L/本)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

用途

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

油吸収量(L/本)

内容量

RoHS?最小発注数量
オイル・溶剤用
4989999430097
283-3611
100
1.2
3.3
1本
10
10個
オイル・溶剤用
4989999467635
818-4363
170
2
5.5
1本
10
10個
オイル・溶剤用
4989999496499
855-2562
2500
1.2
3.3
1箱(25本)
10
1パック

25個入り

オイル・水用
4989999453690
856-1187
200
1.2
4.4
1本
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,048
( 1,153 )
1日目
1,606
( 1,767 )
1日目
21,772
( 23,949 )
1日目
1,046
( 1,151 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然繊維製のチューブ型吸着材です。
・TOC-T7、TOC-T7-2、TOC-T7-25は油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。
・TOCW-T7はあらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。
【用途】
・生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。

ご注意

  • 界面活性剤などの化学製品が混入すると性質が変わる場合があります。
  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 保管に当たっては、火気、高温多湿、直射日光を避けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高性能天然繊維 オイルキャッチャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高性能天然繊維 オイルキャッチャー
TRUSCO 高性能天然繊維“オイルキャッチャー”
フェンス型 オイルキャッチャー
オイルキャッチャー(天然繊維)
高性能天然繊維 オイルキャッチャー(バルクタイプ)
高性能油着材 オイルキャッチャー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,046-21,81613,377 -560 -3,52022,579
通常出荷日1日目4日目2日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプチューブチューブチューブシートピローロール
材質1植物系天然繊維主体植物系天然繊維主体植物系天然繊維主体植物系天然繊維主体植物系天然繊維主体ポリプロピレン(PP)
外径(mm)7070100---
仕様NETIS登録製品(登録番号:QS-090037-VE)-チューブタイプ-バルクタイプ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト