17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルキャッチャーマット (3層タイプ) 裏面フィルム加工タイプ【1~10個入り】

通常単価(税別)
2,95014,616
税込単価
3,24516,078
通常出荷日:1日目

【特長】・床面の漏油、靴裏の汚れ、水、油などの液体を吸着します。・クッション性に優れたているため、疲労...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル・水用
  • グリーン
  • 厚さ(mm)
    5
  • 幅(mm)
    500
  • 油吸収量(L/枚)
    2
  • 材質1
    表面:ポリエステル
  • 材質2
    裏面:ポリウレタン
  • 長さ(m)
    900
  • サイズ短辺(mm)
    500
  • サイズ長辺(mm)
    900

ご注意

  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
4989999427462
791-5888
230.0
1枚
10
1個
4989999427479
791-5896
2300.0
10枚
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,950
( 3,245 )
1日目
14,616
( 16,078 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面の漏油、靴裏の汚れ、水、油などの液体を吸着します。
・クッション性に優れたているため、疲労軽減になります。
・難燃性の素材を使用しています。
・液体が床面に染み出さず、滑り止め効果もあります。
・飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造仕上げです。
・3層構造なので、立ち仕事の疲労軽減用として使用できます。
・裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。また滑り止め効果もあります。
【用途】
・オイル・水用。
・工場出入り口、機械周り、通路に。

ご注意

  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルキャッチャーマット (3層タイプ) 裏面フィルム加工タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルキャッチャーマット (3層タイプ) 裏面フィルム加工タイプ
オイルキャッチャーマット
TRUSCO オイルキャッチャーマットGY フィルム付 500X900 10枚入
TRUSCO オイルキャッチャーマットGY 500X900 10枚入
オイルキャッチャー(天然繊維)
オイルシート 油専用 TOPW-405015
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,950-2,015 -9,8517,920560 -15,252
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
用途オイル・水用オイル・水用オイル・水用オイル・水用オイル用オイル用
グリーングレーグレーホワイト
厚さ(mm)5-2241.5
幅(mm)500500500500--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト