17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸油・吸水ロールマット 裏面フィルム加工タイプ

通常単価(税別)
44,95150,232
税込単価
49,44655,255
通常出荷日:1日目

【特長】・裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。また滑り止め効果もあります。・難燃性素...

詳細を確認

ご注意

  • 保管の際は火気厳禁です。
  • 廃棄は、地域行政のきまりに従ってください。
  • 保管の際は火気厳禁です。 廃棄は、地域行政のきまりに従ってください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

質量(g)

材質1

材質2

油吸収量(L/巻)

RoHS?最小発注数量
グリーン
4989999427523
791-5811
5
11500.0
表面:ポリエステル
裏面:ポリウレタン
100
10
1個
グレー
4989999427509
791-5829
2
6200.0
天然繊維主体
裏面:ポリプロピレン
81.6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,232
( 55,255 )
1日目
44,951
( 49,446 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。また滑り止め効果もあります。
・難燃性素材であらゆる液体を吸収し、耐久性にも優れています。
・圧縮加工で耐久性に優れています。
・ハサミやカッターでお好みの形にカットできます。
・安全かつクリーンな現場環境を保つ多機能マットです。
【用途】
・オイル・水用
・酸・アルカリ対応。(TFGR-925のみ)
・靴裏の汚れ除去に。
【材質】
・表面:ポリエステル●裏面:ポリウレタン

ご注意

  • 保管の際は火気厳禁です。
  • 廃棄は、地域行政のきまりに従ってください。
  • 保管の際は火気厳禁です。 廃棄は、地域行政のきまりに従ってください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸油・吸水ロールマット 裏面フィルム加工タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸油・吸水ロールマット 裏面フィルム加工タイプ
油吸収シート 油専用
TRUSCO オイルキャッチャーマットGY フィルム付 500X900 10枚入
オイルキャッチャー(ロールタイプ)
オイルキャッチャー ミシン目入
ノンスリップオイルキャッチャーマット 緑
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格44,951-7,2009,8515,760 -6,400 -3,096 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプロールシートシートロールロールシート
用途オイル・水用オイル用オイル・水用オイル用オイル・溶剤用オイル・水用
幅(mm)900400500500500500
長さ(m)25180.9--0.9
よく一緒に購入される商品

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト