ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 吸油・吸水ロールマット 緑 幅900mmx25m

通常単価(税別)
56,28145,627
税込単価
61,90950,190
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・安全かつクリーンな現場環境を保つ多機能マットです。・難燃性素材であらゆる液体を吸収し、耐久性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロール
  • 用途
    オイル・水用
  • グリーン
  • JANコード
    4989999427516
  • トラスココード
    791-5802
  • 厚さ(mm)
    5
  • 幅(mm)
    900
  • 質量(g)
    9900.0
  • 材質1
    表面:ポリエステル
  • 材質2
    裏面:ポリプロピレン
  • 長さ(m)
    25
  • 油吸収量(L/巻)
    100

ご注意

  • 保管の際は火気厳禁です。 廃棄は、地域行政のきまりに従ってください。

型番:

TFGN-925
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TFGN-925の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロール
用途
オイル・水用
グリーン
JANコード
4989999427516
トラスココード
791-5802
厚さ(mm)
5
幅(mm)
900
質量(g)
9900.0
材質1
表面:ポリエステル
材質2
裏面:ポリプロピレン
長さ(m)
25
油吸収量(L/巻)
100
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TFGN-925
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,28145,627
( 50,190 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全かつクリーンな現場環境を保つ多機能マットです。
・難燃性素材であらゆる液体を吸収し、耐久性にも優れています。
・圧縮加工で耐久性に優れています。
・ハサミやカッターでお好みの形にカットできます。
・難燃性の素材を使用しております。
・裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。また滑り止め効果もあります。
【用途】
・オイル・水用
・酸・アルカリ対応。(TFGR-925のみ)
・靴裏の汚れ除去に。
【商品仕様】
・色:グリーン
・油吸収量(L/巻):100
・幅(mm):900
・長さ(m):25
・厚さ(mm):5
・ロールタイプ
・JANコード:4989999427516
・トラスココード:791-5802
・質量:9.9kg
【材質/仕上】
・表面:ポリエステル
・裏面:ポリプロピレン

ご注意

  • 保管の際は火気厳禁です。 廃棄は、地域行政のきまりに従ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 吸油・吸水ロールマット 緑 幅900mmx25mの型番TFGN-925のページです。 型番TFGN-925に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 吸油・吸水ロールマット 緑 幅900mmx25mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 吸油・吸水ロールマット 緑 幅900mmx25m
吸油・吸水ロールマット 裏面フィルム加工タイプ
ノンスリップオイルキャッチャーマット 緑
吸水シート
吸い取る油 ロールマット
TRUSCO オイルキャッチャーマットGY 500X900 10枚入
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山日本緑十字社MISM(ミズム)トラスコ中山
通常価格56,28150,232 -3,096 -4,43720,7938,317
通常出荷日1日目1日目1日目1日目8日目1日目
商品タイプロールロールシート-ロールシート
用途オイル・水用オイル・水用オイル・水用-オイル用オイル・水用
グリーン-グリーン--グレー
JANコード4989999427516----4989999427486
トラスココード791-5802----791-5942

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト