ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸収材 アブラトール(チューブ) PTタイプ PT300

油吸収材 アブラトール(チューブ) PTタイプ【4個入り】

通常単価(税別)
25,85323,893
税込単価
28,43826,282
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・チューブタイプで自重の10倍以上の油を吸収します。(当社実測値)・オイルフェンスや油水分理槽...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チューブ
  • 用途
    オイル用
  • JANコード
    4523816101083
  • トラスココード
    469-3434
  • 外径(mm)
    127
  • 長さ(m)
    3
  • 油吸収量(L/本)
    24
  • 質量(g)
    9700
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量
    1箱(4本)

ご注意

  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談のうえ処分してください。
  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談のうえ処分してください。

型番:

PT300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

製品仕様

型番商品タイプ用途JANコードトラスココード外径(mm)長さ(m)油吸収量(L/本)質量(g)材質1
PT120チューブオイル用4523816101298781-2086761.246000.0ポリプロピレン(PP)
PT300チューブオイル用4523816101083469-34341273249700.0ポリプロピレン(PP)

PT300の仕様・寸法情報

商品タイプ
チューブ
用途
オイル用
JANコード
4523816101083
トラスココード
469-3434
外径(mm)
127
長さ(m)
3
油吸収量(L/本)
24
質量(g)
9700
材質1
ポリプロピレン(PP)
内容量
1箱(4本)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PT300

内容量

最小発注数量
1箱(4本)
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,85323,893
( 26,282 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブタイプで自重の10倍以上の油を吸収します。(当社実測値)
・オイルフェンスや油水分理槽に浮かべて浮上油の回収もできます。
・自由に形を変えられるので機械回りなどでもフィットさせることができます。
【用途】
・オイル用。

ご注意

  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談のうえ処分してください。
  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談のうえ処分してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油吸収材 アブラトール(チューブ) PTタイプの型番PT300のページです。 型番PT300に関する仕様情報を記載しております。
油吸収材 アブラトール(チューブ) PTタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油吸収材 アブラトール(チューブ) PTタイプ
油吸収材 アブラトール(チューブ) MFTタイプ
油吸収材 アブラトール ロール
JOHNAN 油吸収材アブラトール
油吸収材 アブラトール 油水兼用(マット) Yタイプ
油吸着材 アブラトール 油専用 シート PCタイプ
メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格25,85314,08412,50716,789 -4,158 -2,667 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプチューブチューブロールロールシートシート
用途オイル用オイル用オイル・水用オイル用オイル・水・溶剤用オイル用
JANコード452381610108345238161009874523816101717---
トラスココード469-3434433-1885328-1544---
外径(mm)127140----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト