ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M(TM)油とりマットロール

通常単価(税別)
43,15933,767
税込単価
47,47537,144
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・床面や靴底に付着したオイル・有機溶剤・水などを吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体...

詳細を確認

ご注意

  • 液体の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分して下さい。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

ABURA-914X30J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ABURA-914X30Jの仕様・寸法情報

商品タイプ
ロール
用途
オイル・水用
JANコード
4987580201545
質量(g)
8000.0
トラスココード
790-1968
材質1
ポリオレフィン系不織布
グレー
油吸収量(L/枚)
-
厚さ(mm)
2.5
長さ(m)
30
幅(mm)
914
油吸収量(L/巻)
46
サイズ長辺(m)
-
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 油吸収量(L/枚)

  • 長さ(m)

  • 油吸収量(L/巻)

  • サイズ長辺(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
ABURA-914X30J

JANコード

質量(g)

トラスココード

油吸収量(L/枚)

長さ(m)

油吸収量(L/巻)

サイズ長辺(m)

最小発注数量
4987580201545
8000.0
790-1968
-
30
46
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,15933,767
( 37,144 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面や靴底に付着したオイル・有機溶剤・水などを吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です
・作業場の歩行通路や出入口の床面に敷いて使用するタイプの吸収材です
・機械周りや通路に飛散したオイルや靴底に付いたオイル等を吸い取り、汚れの拡大を最小限にとどめ、スリップ事故の防止に効果的です
【用途】
・オイル・水用

ご注意

  • 液体の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分して下さい。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M(TM)油とりマットロールの型番ABURA-914X30Jのページです。 型番ABURA-914X30Jに関する仕様情報を記載しております。
3M(TM)油とりマットロールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M(TM)油とりマットロール
メンテナンスソーベント フォールデッド M-FL550DD BOX
3MTM“オイルスピルキット”
油吸着材 アブラトール 油用(マット)Mタイプ
3MTM"ケミカルスピルパック"
3MTM"オイルソーベント"(フォールデッドタイプ)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンJOHNANスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格43,15916,75844,1595,800 -18,53414,995
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプロールチューブ吸収材キットシート吸収材キットチューブ
用途オイル・水用その他オイル・有機溶剤用オイル用オイル・水・酸・アルカリ用オイル用
材質1ポリオレフィン系不織布ポリプロピレン(PP)・ポリエステル・界面活性剤本体:ポリエチレン(PE)---
グレー-----
厚さ(mm)2.5約12.6----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト