17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディッシュブラシ HACCP対応 レッド TSB-W-R

ディッシュブラシ HACCP対応 レッド

通常単価(税別)
2,420
税込単価
2,662
通常出荷日:1日目

カラーによる区域管理などが可能なディッシュブラシ HACCP対応 レッド。【特長】・やや幅のあるワイド...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    デッキブラシ
  • 商品タイプ2
    本体
  • トラスココード
    819-1549
  • JANコード
    4989999472011
  • 質量(g)
    160
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
  • レッド
  • 厚さ (mm)
    50
  • 線径 (mm)
    0.25
  • 耐熱温度
    120℃

型番:

TSB-W-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ディッシュブラシ HACCP対応 レッドの詳細

ディッシュブラシ HACCP対応 レッド 商品イメージ

ディッシュブラシ HACCP対応 レッド 商品イメージ

ディッシュブラシ HACCP対応 レッドの仕様

仕様・規格線径:0.25mm
縦:350mm
色:レッド
横:45mm
厚さ:50mm
耐熱温度:120℃
材質本体:ポリプロピレン(PP)
毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量・質量単位160g
製造国日本

ディッシュブラシ HACCP対応 レッドの寸法

 

(単位:mm)

 

ディッシュブラシ HACCP対応 レッド 寸法図

ディッシュブラシ HACCP対応 レッド 寸法図
T=50mm

TSB-W-Rの仕様・寸法情報

商品タイプ1
デッキブラシ
商品タイプ2
本体
トラスココード
819-1549
JANコード
4989999472011
質量(g)
160
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
レッド
厚さ(mm)
50
線径(mm)
0.25
耐熱温度
120℃
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSB-W-R
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,420
( 2,662 )
1日目

詳細情報

基本情報

カラーによる区域管理などが可能なディッシュブラシ HACCP対応 レッド。
【特長】
・やや幅のあるワイドサイズで容器や機械などの洗浄にも最適
・毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しているタイプ
【用途】
・衛生管理が必要な場所での清掃に
・使用区域管理をおこなう工場や施設などに利用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディッシュブラシ HACCP対応 レッドの型番TSB-W-Rのページです。 型番TSB-W-Rに関する仕様情報を記載しております。
ディッシュブラシ HACCP対応 レッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディッシュブラシ HACCP対応 レッド
ディッシュブラシ HACCP対応 グリーン
ディッシュブラシ HACCP対応 イエロー
TRUSCO 小径パイプブラシ ロングタイプ 5mm HACCP対応 レッド
ジョイントブラシ用グリップ(HACCP対応)
ハンドル 2931(HACCP対応)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山Vikan
通常価格2,4202,4202,4201,3801,0802,529
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ1デッキブラシ--デッキブラシ--
商品タイプ2本体本体本体本体--
トラスココード819-1549819-1552819-1551819-1589206-5440-
JANコード49899994720114989999472042498999947203549899994725614989999610918-
質量(g)1601601605.940.000-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト