17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディッシュブラシ HACCP対応 グリーン TSB-W-GN

ディッシュブラシ HACCP対応 グリーン

通常単価(税別)
2,420
税込単価
2,662
通常出荷日:1日目

カラーによる区域管理などが可能なディッシュブラシ HACCP対応 グリーン。【特長】・やや幅のあるワイ...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    45
  • 長さ (mm)
    350
  • 商品タイプ2
    本体
  • トラスココード
    819-1552
  • JANコード
    4989999472042
  • 質量(g)
    160
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    毛:ポリブチレンテレフタレー(PBT)
  • グリーン
  • 厚さ (mm)
    50
  • 線径 (mm)
    0.25
  • 耐熱温度
    120

型番:

TSB-W-GN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ディッシュブラシ HACCP対応 グリーンの詳細

ディッシュブラシ HACCP対応 グリーン 商品イメージ

ディッシュブラシ HACCP対応 グリーン 商品イメージ

ディッシュブラシ HACCP対応 グリーンの仕様

仕様・規格線径:0.25mm
縦:350mm
色:グリーン
横:45mm
厚さ:50mm
耐熱温度:120℃
材質本体:ポリプロピレン(PP)
毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量・質量単位160g
製造国日本

ディッシュブラシ HACCP対応 グリーンの寸法

 

(単位:mm)

 

ディッシュブラシ HACCP対応 グリーン 寸法図

ディッシュブラシ HACCP対応 グリーン 寸法図
T=50mm

TSB-W-GNの仕様・寸法情報

幅(mm)
45
長さ(mm)
350
商品タイプ2
本体
トラスココード
819-1552
JANコード
4989999472042
質量(g)
160
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
毛:ポリブチレンテレフタレー(PBT)
グリーン
厚さ(mm)
50
線径(mm)
0.25
耐熱温度
120
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSB-W-GN
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,420
( 2,662 )
1日目

詳細情報

基本情報

カラーによる区域管理などが可能なディッシュブラシ HACCP対応 グリーン。
【特長】
・やや幅のあるワイドサイズで容器や機械などの洗浄にも最適。
・毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しているタイプ。
【用途】
・使用区域管理をおこなう工場や施設などに利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディッシュブラシ HACCP対応 グリーンの型番TSB-W-GNのページです。 型番TSB-W-GNに関する仕様情報を記載しております。
ディッシュブラシ HACCP対応 グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディッシュブラシ HACCP対応 グリーン
ディッシュブラシ HACCP対応 イエロー
PVAスポンジワイパー
ジョイントブラシ用グリップ(HACCP対応)
切り用ドライヤーシリーズ
スクイジー エクセレイターセット3.0
メーカートラスコ中山トラスコ中山山崎産業トラスコ中山テラモトMOREMAN
通常価格2,4202,4204,0991,0805,682 -10,028
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目5日目
幅(mm)4545270--550
長さ(mm)350350940~1320-1510-
商品タイプ2本体本体本体-本体組合せ商品
トラスココード819-1552819-1551-206-5440--
JANコード49899994720424989999472035-4989999610918--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト