ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パイプブラシ 50mm HACCP対応 イエロー

パイプブラシ 50mm HACCP対応 イエロー TPB-LH-Y
通常単価(税別)
1,870
税込単価
2,057
通常出荷日:1日目

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したパイプブラシ 50mmイエロー。【特長】・配管や器...

詳細を確認

型番:

TPB-LH-Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPB-LH-Yの仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

商品情報

パイプブラシ 50mm HACCP対応 イエローの詳細

パイプブラシ 50mm HACCP対応 イエロー 商品イメージ

パイプブラシ 50mm HACCP対応 イエロー 商品イメージ

パイプブラシ 50mm HACCP対応 イエローの仕様

仕様・規格線径:0.25mm
縦:600mm
色:イエロー
横:50mm
耐熱温度:120℃
全長×外径:600×50mm
厚さ:50mm
材質本体:ステンレス
毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量・質量単位92g
製造国日本

パイプブラシ 50mm HACCP対応 イエローの寸法

パイプブラシ 50mm HACCP対応 イエロー 寸法図

パイプブラシ 50mm HACCP対応 イエロー 寸法図
D=50mm H=100mm L=600mm

型番リスト

表示件数
型番
TPB-LH-Y
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,870
( 2,057 )
1日目

詳細情報

基本情報

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したパイプブラシ 50mmイエロー。
【特長】
・配管や器材の奥の洗浄に最適。
・毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適している製品。
【用途】
・使用区域管理をおこなう工場や施設などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプブラシ 50mm HACCP対応 イエローの型番TPB-LH-Yのページです。 型番TPB-LH-Yに関する仕様情報を記載しております。
パイプブラシ 50mm HACCP対応 イエローのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプブラシ 50mm HACCP対応 イエロー
TRUSCO パイプブラシ 50mm HACCP対応 レッド
衛生管理用ほうき(HACCP対応) ソフト
ラウンドスコップ 5681(HACCP対応)
自在ほうきHGブルロン (HACCP対応)
バーキュート衛生管理用ほうき (HACCP対応) 短柄・ソフト
メーカートラスコ中山トラスコ中山バーテックVikan山崎産業バーテック
通常価格1,8701,8705,3263,6951,899 -13,676
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト