ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO パイプブラシ 50mm HACCP対応 レッド

TRUSCO パイプブラシ 50mm HACCP対応 レッド TPB-LH-R
通常単価(税別)
1,870
税込単価
2,057
通常出荷日:1日目

【特長】・カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。・配管や器材の奥の洗浄に最適...

詳細を確認

型番:

TPB-LH-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPB-LH-Rの仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番縦(mm)横(mm)厚さ(mm)全長×外径(mm)線径耐熱温度JANコードトラスココード質量材質
TPB-LH-R600レッド5050600×500.25mm120℃4989999472219819-160992g本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)

型番リスト

表示件数
型番
TPB-LH-R
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,870
( 2,057 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
・配管や器材の奥の洗浄に最適です。
・毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
【用途】
・衛生管理が必要な場所での清掃に。
・使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
【商品仕様】
・縦(mm):600
・色:レッド
・横(mm):50
・厚さ(mm):50
・全長×外径(mm):600×50
・線径:0.25mm
・耐熱温度:120℃
・JANコード:4989999472219
・トラスココード:819-1609
・質量:92g
【材質/仕上】
・本体:ステンレス
・毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO パイプブラシ 50mm HACCP対応 レッドの型番TPB-LH-Rのページです。 型番TPB-LH-Rに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO パイプブラシ 50mm HACCP対応 レッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO パイプブラシ 50mm HACCP対応 レッド
パイプブラシ 50mm HACCP対応 イエロー
チリトーレ(グレー・レッド)
衛生管理用ほうき(HACCP対応) ソフト
ラウンドスコップ 5681(HACCP対応)
自在ほうきHGブルロン (HACCP対応)
メーカートラスコ中山トラスコ中山アズマ工業バーテックVikan山崎産業
通常価格1,8701,8702,1575,3263,6951,899 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト