17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 小径パイプブラシ ロングタイプ 5mm HACCP対応 レッド

通常単価(税別)
1,380
税込単価
1,518
通常出荷日:1日目

【特長】・配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。・カラーによる区域管理などができるHACCP...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    デッキブラシ
  • 幅 (mm)
    5
  • 長さ (mm)
    400
  • 商品タイプ2
    本体
  • トラスココード
    819-1589
  • JANコード
    4989999472561
  • 質量(g)
    5.9
  • 材質1
    本体:ステンレス
  • 材質2
    毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
  • レッド
  • 線径 (mm)
    0.1
  • 耐熱温度
    120℃

型番:

TLPB-5-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TLPB-5-Rの仕様・寸法情報

商品タイプ1
デッキブラシ
幅(mm)
5
長さ(mm)
400
商品タイプ2
本体
トラスココード
819-1589
JANコード
4989999472561
質量(g)
5.9
材質1
本体:ステンレス
材質2
毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
レッド
線径(mm)
0.1
耐熱温度
120℃
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TLPB-5-R
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,380
( 1,518 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。
・カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
・毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
【用途】
・衛生管理が必要な場所での清掃に。
・使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
【商品仕様】
・縦(mm):400
・色:レッド
・横(mm):5
・厚さ(mm):5
・全長×外径(mm):400×5
・線径:0.1mm
・耐熱温度:120℃
・JANコード:4989999472561
・トラスココード:819-1589
・質量:5.9g
【材質/仕上】
・本体:ステンレス
・毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 小径パイプブラシ ロングタイプ 5mm HACCP対応 レッドの型番TLPB-5-Rのページです。 型番TLPB-5-Rに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 小径パイプブラシ ロングタイプ 5mm HACCP対応 レッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 小径パイプブラシ ロングタイプ 5mm HACCP対応 レッド
ディッシュブラシ HACCP対応 レッド
TRUSCO ジョイントブラシ 40mm HACCP対応 ホワイト
TRUSCO ジョイントブラシ 30mm HACCP対応 ホワイト
ディッシュブラシ HACCP対応 イエロー
ディッシュブラシ HACCP対応 グリーン
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,3802,4201,7171,7172,4202,420
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ1デッキブラシデッキブラシデッキブラシデッキブラシ--
幅(mm)5-40304545
長さ(mm)400-130130350350
商品タイプ2本体本体組合せ商品組合せ商品本体本体
トラスココード819-1589819-1549819-1630819-1625819-1551819-1552
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト