ファクトリーサプライ用品技術窓口

スイデン 乾湿両用掃除機 100V ペールタンク

通常単価(税別)
53,321
税込単価
58,653
通常出荷日:1日目

【特長】・タンクに市販品と同じ規格のペール缶を使用しているので、回収するものによってタンクを交換するこ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 種類
    ペール缶タイプ
  • JANコード
    4538634320165
  • トラスココード
    827-7129
  • 奥行 (mm)
    370
  • 高さ (mm)
    610
  • 最大真空圧(kPa)
    20.7
  • 騒音値 (dB)
    73
  • 幅 (mm)
    352
  • 最大風量([[M3]]/min)
    2.3
  • 質量(g)
    8800
  • 集じん容量 (L)
    16
  • 電源コード長さ (m)
    8
  • 吸水量 (L)
    11.5
  • 消費電力(W) (W)
    1010
  • 電源電圧 (V)
    単相100

ご注意

  • 集じん容量、吸水量は参考値です。

型番:

SPV-101EPC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPV-101EPCの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
ペール缶タイプ
JANコード
4538634320165
トラスココード
827-7129
奥行(mm)
370
高さ(mm)
610
最大真空圧(kPa)
20.7
騒音値(dB)
73
幅(mm)
352
最大風量([[M3]]/min)
2.3
質量(g)
8800
集じん容量(L)
16
電源コード長さ(m)
8
吸水量(L)
11.5
消費電力(W)(W)
1010
電源電圧(V)
単相100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPV-101EPC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,321
( 58,653 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンクに市販品と同じ規格のペール缶を使用しているので、回収するものによってタンクを交換することができます。
・小回りのきくキャスターを使用しています。
・ライト感覚ながら使いやすい実力機です。
・キャスターバンドの四隅にノズル類を収納できます。
・直管パイプにフックが付いているので本体に立てて収納できます。
【商品仕様】
・集じん容量(L):16
・ホース径(mm):38
・吸水量(L):11.5
・最大真空圧(kPa):20.7
・最大風量([[M3]]/min):2.3
・騒音値(dB):73
・幅(mm):352
・奥行(mm):370
・高さ(mm):610
・消費電力(W):930
・電源:100V
・電源コード長さ(m):8
・消費電力:1010W
・電源コード長さ:8m
・ホース径:38mm
・ペール缶付属
・乾湿両用
・JANコード:4538634320165
・トラスココード:827-7129
・質量:8.8kg

ご注意

  • 集じん容量、吸水量は参考値です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイデン 乾湿両用掃除機 100V ペールタンクの型番SPV-101EPCのページです。 型番SPV-101EPCに関する仕様情報を記載しております。
スイデン 乾湿両用掃除機 100V ペールタンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイデン 乾湿両用掃除機 100V ペールタンク
AC100V/1100W/20L 乾湿両用掃除機
AC100V/1150W/14L 乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量/ペーパーフィルター/フィルターバッグ
AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機・オプション
AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機
メーカースイデンエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格53,32136,18229,7861,660 -1,639 -80,217
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機--そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用--乾湿両用
種類ペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプ--ペール缶タイプ
JANコード4538634320165-----
トラスココード827-7129-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト