ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーバイエス バキュマット 120

通常単価(税別)
137,273
税込単価
151,000
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトで操作性が高く、耐久性も兼ね備えた先進ウエットバキュームです。【用途】・ハードフロ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    湿式
  • 種類
    ペール缶タイプ
  • 吸水量 (L)
    12
  • 寸法:幅 (mm)
    390
  • 寸法:奥行 (mm)
    440
  • 寸法:高さ (mm)
    550
  • JANコード
    4536735182569
  • トラスココード
    824-5465
  • 質量(g)
    10000
  • 最大真空圧(kPa)
    10.6
  • 集じん容量(L)
    18
  • 騒音値(dB)
    64
  • 最大風量([[M3]]/min)
    1
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    10

ご注意

  • ホース・ノズル類は別売になります。

型番:

24241469
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

24241469の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
湿式
種類
ペール缶タイプ
吸水量(L)
12
寸法:幅(mm)
390
寸法:奥行(mm)
440
寸法:高さ(mm)
550
JANコード
4536735182569
トラスココード
824-5465
質量(g)
10000
最大真空圧(kPa)
10.6
集じん容量(L)
18
騒音値(dB)
64
最大風量([[M3]]/min)
1
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
24241469
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
137,273
( 151,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで操作性が高く、耐久性も兼ね備えた先進ウエットバキュームです。
【用途】
・ハードフロア洗浄汚水の吸水に。
【商品仕様】
・集じん容量(L):18
・吸水量(L):12
・最大真空圧(kPa):10.6
・最大風量([[M3]]/min):1.0
・騒音値(dB):64
・幅(mm):390
・奥行(mm):440
・高さ(mm):550
・電源:単相100V
・パッド幅:370mm
・消費電力:850W
・電源コード長さ:10m
・JANコード:4536735182569
・トラスココード:824-5465
・質量:10kg

ご注意

  • ホース・ノズル類は別売になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーバイエス バキュマット 120の型番24241469のページです。 型番24241469に関する仕様情報を記載しております。
シーバイエス バキュマット 120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーバイエス バキュマット 120
シーバイエス ワンドセットスタンダード
ウェットバキューム バキュマット220T
シーバイエス 充電式ハンディークリーナー ワイルドブリーズ専用バッテリー18V
三立 乾式専用バキューム エアーバキュームクリーナー
ドライバキューム 9L
メーカーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシー三立機器アズワン
通常価格137,27322,194246,93218,389297,520 -171,563
通常出荷日1日目1日目4日目5日目4日目1日目
商品タイプそうじ機--その他そうじ機そうじ機
用途湿式---乾式乾式
種類ペール缶タイプ---ペール缶タイプ粉じんタイプ
吸水量(L)12-----
寸法:幅(mm)390-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

湿式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト