17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スイデンS φ50 耐油・耐摩耗ホース 3m ホースのみ 2302021000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スイデンS φ50 耐油・耐摩耗ホース 3m ホースのみ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2302021000

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・適合機種:SV-1501、SV-3003、SV-S1501EG、SV-S3303EG、SDV、SSV-203A、SSV-303A
・品名:φ50耐油・耐摩耗ホースのみ(3m)
・製造国:中国
・JANコード:4538634800346
・トラスココード:793-8829
・質量:2kg

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
品名
Φ50耐油・耐摩耗ホースのみ(3m)
JANコード
4538634800346
トラスココード
793-8829
質量(g)
2000.0
適合機種
SV、SDV、SSV-203A、SSV-303A
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト