ファクトリーサプライ用品技術窓口

aisen トレピカ 水滴拭き取りクロス

通常単価(税別)
871
税込単価
958
通常出荷日:1日目

【特長】・クロス中央に付着した水分は毛細管現象でクロス内部へ吸収されいつでもサラサラ、摩擦を軽減し腕へ...

詳細を確認

ご注意

  • 本来の用途以外のご使用はお避けください。

型番:

GP004
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GP004の仕様・寸法情報

商品タイプ
布ウエス
布材質
ポリエステル・ナイロン
形状
シート
JANコード
4901105892049
トラスココード
819-4779
質量(g)
80.000
シートサイズ(mm)
400×420
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GP004
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
871
( 958 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロス中央に付着した水分は毛細管現象でクロス内部へ吸収されいつでもサラサラ、摩擦を軽減し腕への負担が少なくスピーディーに作業が行えます。
・厚手のマイクロファィバーが細かな水滴も残さずスピード吸水、毛羽も残らず拭きあとがキレイです。
・汚れ落とし性能も備えた素材のため、水滴を拭き取りながら取り残した汚れも落とします。
・ガンコな汚れはコーナー部のトレピカでこすり洗いができます。
・洗濯機で洗えるのでメンテナンスも簡単です。
【用途】
・水滴拭き取り、清掃用クロスに。
【商品仕様】
・シートサイズ(mm):400×420
・縦(mm):420
・横(mm):400
・奥行(mm):420
・幅(mm):400
・幅(mm):400
・奥行(mm):420
・吸水しても表面サラサラ、摩擦が少なく作業しやすい素材採用
・水滴を残さずサッとスピード吸水し同時に汚れもキャッチする素材
・JANコード:4901105892049
・トラスココード:819-4779
・質量:80g
【材質/仕上】
・ポリエステル、ナイロン

ご注意

  • 本来の用途以外のご使用はお避けください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

aisen トレピカ 水滴拭き取りクロスの型番GP004のページです。 型番GP004に関する仕様情報を記載しております。
aisen トレピカ 水滴拭き取りクロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
aisen トレピカ 水滴拭き取りクロス
水滴ちゃんとふき取り クロスタイプ
マイクロクロス
吸水クロス
カウンタークロス(厚手)
マッハクロス
メーカーアイセン工業アイオン八ツ矢工業アズマ工業橋本クロスオカ
通常価格8715045714801,812 -750 -
通常出荷日1日目3日目8日目1日目7日目7日目
商品タイプ布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス--
布材質ポリエステル・ナイロンその他ポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロン--
形状シートシートシートシート--
JANコード4901105892049-----
トラスココード819-4779-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト