ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 プラスチック製巻きダンボール900X50M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,101
税込単価
22,111

【特長】・曲面の養生に最適です。【用途】・緩衝・養生材として。【商品仕様】・幅...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    シート
  • 幅 (mm)
    900
  • 長さ (m)
    50
  • 質量(g)
    11300.0
  • トラスココード
    819-9220
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • ダンボール色
  • JANコード
    4560118185304

ご注意

  • 寸法は多少の誤差が生じます。

型番:

PMD905
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PMD905の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
幅(mm)
900
長さ(m)
50
質量(g)
11300.0
トラスココード
819-9220
材質1
ポリエチレン(PE)
ダンボール色
JANコード
4560118185304

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PMD905
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,101
( 22,111 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曲面の養生に最適です。
【用途】
・緩衝・養生材として。
【商品仕様】
・幅(mm):900
・長さ(m):50
・JANコード:4560118185304
・トラスココード:819-9220
・質量:11.3kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 寸法は多少の誤差が生じます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 プラスチック製巻きダンボール900X50Mの型番PMD905のページです。 型番PMD905に関する仕様情報を記載しております。
積水 プラスチック製巻きダンボール900X50Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積水 プラスチック製巻きダンボール900X50M
巻きダンボール1000×50M
巻き段ボール 1,000mmX50M
アルミホイル(長さ50m/100m)
小包み用紙・巻きダンボール
フラワーラップ NO.50 キャラメル
メーカー積水化学工業積水化学工業トラスコ中山アズワンユタカメイクシモジマ
通常価格20,10111,3696,4602,300 -342 -1,152
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目6日目
商品タイプシート---シートシート
幅(mm)90010001000-900650
長さ(m)505050--20
質量(g)11300.06000.0----
トラスココード819-9220837-0555----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト