17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコノミー型自動梱包機

通常単価(税別)
592,543
税込単価
651,797
通常出荷日:4日目

【特長】・低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。・結束時間はわずか1.5~2.5秒です。・「再送...

詳細を確認
  • 消費電力(kW)
    0.97
  • トラスココード
    824-6635
  • 質量(g)
    115000.0
  • 適合バンド幅(mm)
    9、12、15.5
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    5

型番:

JK5000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JK5000の仕様・寸法情報

消費電力(kW)
0.97
トラスココード
824-6635
質量(g)
115000.0
適合バンド幅(mm)
9、12、15.5
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JK5000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
592,543
( 651,797 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。
・結束時間はわずか1.5~2.5秒です。
・「再送り(リフィード)機能」「空打ち防止機能」を採用しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコノミー型自動梱包機の型番JK5000のページです。 型番JK5000に関する仕様情報を記載しております。
エコノミー型自動梱包機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコノミー型自動梱包機
半自動梱包機(全面カバー型)
半自動梱包機(全面カバーコンパクト型)
半自動梱包機(超低床型)
ストラパック 自動梱包機
半自動梱包機(多湿環境用)
メーカーストラパックストラパックストラパックストラパックストラパックストラパック
通常価格592,543246,549238,330251,8161,113,443405,248
通常出荷日4日目4日目4日目4日目19日目4日目
消費電力(kW)0.970.470.470.470.60.47
トラスココード824-6635166-8118166-8115166-8117125-6906167-6074
質量(g)115000.060000.05000045000.0133000.045000.0
適合バンド幅(mm)9、12、15.515.5、12、9、6、515.5、12、9、6、515.5、12、9、6、51915.5、12、9、6、5
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

半自動梱包機・自動梱包機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト