ファクトリーサプライ用品技術窓口
トラスコ中山
ワンタッチベルト結束機
トラスコ中山
通常価格(税別):2105円~
通常出荷日:1日目
ユタカメイク
平ベルト金具 トライグライド
ユタカメイク
通常価格(税別):307円~
通常出荷日:1日目
エスコ
平ゴムロープフック・遊動金具(2個)【2個入り】
通常価格(税別):140円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
マジックバンドロール(30m)【1~3個入り】
通常価格(税別):4587円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
手締用PPバンド(段ボールパック)
トラスコ中山
通常価格(税別):3233円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)【100~1,000個入り】
通常価格(税別):343円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
マジックストラップ(強力結束)
エスコ
通常価格(税別):194円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
トラスコ中山
通常価格(税別):1772円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
マジックケーブルタイ【20個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1980円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3548円~
通常出荷日:在庫品1日目

| 型番 | JANコード | トラスココード | 質量(g) |
|---|---|---|---|
| THOK-30 | 4989999433395 | 799-2572 | 24.000 |
| THOK-40 | 4989999433401 | 799-2581 | 25.000 |
| THOK-50 | 4989999433418 | 799-2599 | 51.000 |
【特長】
・簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
【用途】
・PPベルト専用金具。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~