17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ギアータイ 32インチ【1~2個入り】

ギアータイ 32インチ
通常単価(税別)
1,954
税込単価
2,149
通常出荷日:1日目

【特長】・曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番商品タイプトラスココード
NI03221821-9036
NI01830結束バンドブラック479-8830
NI01985結束バンドオレンジ479-8988

型番リスト

表示件数

トラスココード

内容量

最小発注数量
ブラック
479-8830
1個(2個)
1パック

2個入り

オレンジ
479-8988
1個(2個)
1パック

2個入り

ネオンイエロー
821-9036
1個(2個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,954
( 2,149 )
1日目
1,954
( 2,149 )
1日目
1,954
( 2,149 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。
・繰返し使用可能です。
・カラーバリエーションも豊富で、色分けにも便利です。
・アイデア次第で自由自在な使い方が可能です。
【用途】
・ケーブルの固定や結束に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ギアータイ 32インチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギアータイ 32インチ
NARターニケットEMS オレンジ
簡易結束ベルト 幅25mm
マジックテープ 縫製用
マジックテープ 自由自在バンド
マジックテープ 広巾(縫製タイプ)
メーカーNiteIze(ナイトアイズ)グリーンクロストラスコ中山トラスコ中山ユタカメイクユタカメイク
通常価格1,95416,2741,071 -6,116 -1,368 -287 -
通常出荷日1日目11日目1日目1日目〜5日目1日目〜
商品タイプ結束バンド-結束バンドその他その他結束バンド
幅(mm)10-----
長さ(mm)821-----
材質熱可塑性エラストマー、スチール-----
質量(g)108/パック-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト