ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 リサイクルペーパー 平版538X765 (500枚入)【500個入り】

通常単価(税別)
8,5448,119
税込単価
9,3988,931
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・紙の緩衝材ですので、古紙として廃棄が可能です。【用途】・梱包時の緩衝材として。【商品仕様】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他緩衝材
  • 幅(mm)
    538
  • 長さ(m)
    0.765
  • トラスココード
    819-9228
  • ロットにより色が異なります
  • 質量(g)
    10500.0
  • 材質1
    古紙

ご注意

  • 紙粉が発生します。食品・高額品へのご使用はお避けください。 古紙を使用している為、ロットにより色調にバラつきが生じます。また、黒い点や偏肉が生じていることがあります。 寸法は多少の誤差が生じます。

型番:

RP5376
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

RP5376の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他緩衝材
幅(mm)
538
長さ(m)
0.765
トラスココード
819-9228
ロットにより色が異なります
質量(g)
10500.0
材質1
古紙
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RP5376
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,5448,119
( 8,931 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙の緩衝材ですので、古紙として廃棄が可能です。
【用途】
・梱包時の緩衝材として。
【商品仕様】
・幅(mm):538
・長さ(mm):765
・トラスココード:819-9228
・質量:10.5kg
【材質/仕上】
・古紙

ご注意

  • 紙粉が発生します。食品・高額品へのご使用はお避けください。 古紙を使用している為、ロットにより色調にバラつきが生じます。また、黒い点や偏肉が生じていることがあります。 寸法は多少の誤差が生じます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 リサイクルペーパー 平版538X765 (500枚入)の型番RP5376のページです。 型番RP5376に関する仕様情報を記載しております。
積水 リサイクルペーパー 平版538X765 (500枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積水 リサイクルペーパー 平版538X765 (500枚入)
積水 メッシュペーパー250X300 (1000枚入)
クッションペーパー 25-30 100枚入
ユタカメイク 緩衝材 クッションペーパー 250×300 50枚
ボーガスペーパー 538mm×50m巻
組み立て式ダンボールベッド ネルのダン
メーカー積水化学工業積水化学工業シモジマユタカメイクシモジマアクト石原
通常価格8,5448,41064061271713,435
通常出荷日4日目4日目6日目1日目6日目11日目
商品タイプその他緩衝材その他緩衝材-その他緩衝材-その他緩衝材
幅(mm)538250-300-910
長さ(m)0.765300-0.25-1.87
トラスココード819-9228819-9219----
ロットにより色が異なります-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙製緩衝材・巻きダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト