17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミナ エサノン(HD)1ミリ袋200(口)【50個入り】

通常単価(税別)
1,3191,511
税込単価
1,4511,662
通常出荷日:1日目

【特長】・柔らかく緩衝性はもちろん、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れます。・小さな割れ物などの梱包に最...

詳細を確認
  • 幅(mm)
    200
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm)
    1
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
0.2
4523767306155
819-3847
400
1パック

50個入り

0.3
4523767306162
819-3848
600
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,319
( 1,451 )
1日目
1,511
( 1,662 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく緩衝性はもちろん、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れます。
・小さな割れ物などの梱包に最適です。
・使いやすいサイズの発泡ポリエチレン袋強化タイプです。
【用途】
・引越時の梱包用、製品の出荷緩衝材。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミナ エサノン(HD)1ミリ袋200(口)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミナ エサノン(HD)1ミリ袋200(口)
ミナ 梱包シート エサノン (フィルム融着タイプ)
ミナ 梱包シート エサノン (クロス融着タイプ)
ミナ 梱包シート ミナフォーム
エサノン封筒 #110封筒袋
ミナフォーム1ミリ袋
メーカー酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業
通常価格1,319-4,4116,7083,332 -6,785 -1,125 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目〜
幅(mm)200100010001000--
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)外面:未晒クラフトポリエチレン(PE)
厚さ(mm)1---2-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング