17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

緩衝材 割れ防止シート【10~25個入り】

通常単価(税別)
191624
税込単価
210686
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・撥水性、防湿性、緩衝性に優れています【用途】・割れ物の保護、クッション材に

詳細を確認
  • 種類
    割れ防止シート

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 厚み(mm)

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

厚み(mm)

幅(mm)

長さ(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

内容量

最小発注数量
1
150
150
4903599120141
794-3415
16
ポリエチレン(PE)
25枚入り
1パック

25個入り

3
300
300
4903599120158
794-3423
70
ポリエチレン(PE)
10枚入り
1パック

10個入り

1
300
300
4903599120806
494-8793
50
ポリエチレン
20枚入り
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
191
( 210 )
1日目
624
( 686 )
2日目
321
( 353 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・撥水性、防湿性、緩衝性に優れています
【用途】
・割れ物の保護、クッション材に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

緩衝材 割れ防止シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
緩衝材 割れ防止シート
積層品緩衝材,緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用
ネット緩衝材
緩衝フォーム カットシートタイプ
輸送用緩衝材
積層品緩衝材 ミナフォーム
メーカーユタカメイクミスミユタカメイクトラスコ中山アズワン酒井化学工業
通常価格191-9,092 -417 -1,559 -1,570 -2,677 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目4日目〜
種類割れ防止シート-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト