17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クッション封筒(PEフィルム)【10個入り】

通常単価(税別)
303
税込単価
333
通常出荷日:1日目

【特長】・緩衝性、耐水性、防湿性に優れています。・テープ付なので封かん作業が簡単です。【用途】・家電部...

詳細を確認

    ご注意

    • CDは含まれません。
    • CDは含まれません。

    型番:

    TCF-240PE
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    TCF-240PEの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    気泡緩衝材
    幅(mm)
    240
    長さ(m)
    330+40
    JANコード
    4989999480979
    トラスココード
    818-9486
    質量(g)
    244
    材質1
    表:クラフト紙
    材質2
    内:ポリエチレン(PE)
    サイズ(内寸)(mm)縦×横
    330+40×220
    構造
    2層タイプ

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TCF-240PE

    商品タイプ

    幅(mm)

    長さ(m)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    サイズ(内寸)(mm)縦×横

    構造

    最小発注数量
    気泡緩衝材
    240
    330+40
    4989999480979
    818-9486
    244
    表:クラフト紙
    内:ポリエチレン(PE)
    330+40×220
    2層タイプ
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    303
    ( 333 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・緩衝性、耐水性、防湿性に優れています。
    ・テープ付なので封かん作業が簡単です。
    【用途】
    ・家電部品、機械部品、建築部品といった各種部品の送付。
    ・DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。
    ・書類や証券類、カタログ、カレンダー、写真、フィルム、書籍などの送付。

    ご注意

    • CDは含まれません。
    • CDは含まれません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クッション封筒(PEフィルム)の型番TCF-240PEのページです。 型番TCF-240PEに関する仕様情報を記載しております。
    クッション封筒(PEフィルム)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クッション封筒(PEフィルム)
    クッション封筒(アルミフィルム)
    TRUSCO ネット緩衝材 幅約9cmX20M ホワイト
    ミシン目入り気泡緩衝材
    ネット緩衝材(20M巻)
    TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格303209 -1,721978 -1,638 -2,091 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト