17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クッション封筒(クラフト紙)
  • クッション封筒(クラフト紙)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クッション封筒(クラフト紙)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TCF-120

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・緩衝性に優れています。
・テープ付なので封かん作業が簡単です。
【用途】
・家電部品、機械部品、建築部品といった各種部品の送付。
・DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。
・書類や証券類、カタログ、カレンダー、写真、フィルム、書籍などの送付。

ご注意

  • CDは含まれません。
  • CDは含まれません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
気泡緩衝材
幅(mm)
120
長さ(m)
235+40
JANコード
4989999480832
トラスココード
818-9476
質量(g)
105
材質1
表:クラフト紙
材質2
内:低密度ポリエチレン(LLDPE)
サイズ(内寸)(mm)縦×横
235+40×100
構造
2層タイプ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト