17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm

通常単価(税別)
455
税込単価
501
通常出荷日:1日目

【特長】・撥水性、防湿性、緩衝性に優れています。【用途】・割れ物の保護、クッション材に。・割れ物等の包...

詳細を確認
  • 幅(mm)
    1200
  • 長さ(m)
    1.5
  • JANコード
    4903599020137
  • トラスココード
    794-3610
  • 質量(g)
    75.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm)
    2

型番:

A-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-9の仕様・寸法情報

幅(mm)
1200
長さ(m)
1.5
JANコード
4903599020137
トラスココード
794-3610
質量(g)
75.000
材質1
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
455
( 501 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・撥水性、防湿性、緩衝性に優れています。
【用途】
・割れ物の保護、クッション材に。
・割れ物等の包装や、クッション材として。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mmの型番A-9のページです。 型番A-9に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm
ユタカメイク ラップメイト(糊付きプチ) 300mm×5m
緩衝材 ダンボールロール巻 1100mm×25m
ユタカメイク 梱包用品 小包み用紙防水タイプ 0.9m×1.2m
緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)
ラップメイト (マットフォーム)
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格455317 -8,46938524,4431,119
通常出荷日1日目1日目〜14日目2日目19日目2日目
幅(mm)1200-11009001000400
長さ(m)1.5-251.2500.4
JANコード4903599020137-4903599053531490359912010349035990515754903599122107
トラスココード794-3610-113-0693112-9098112-9153836-1988
質量(g)75.000-3450.0198.0004400.0150.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト