17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テクノマーク U2用外部センサー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,249
税込単価
25,574

【特長】・内蔵センサーではスタート信号が取れない場合に使用します。【商品仕様】...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4589661820692
  • 質量(g)
    400.0
  • トラスココード
    819-4048

型番:

AU205-005
解除
    数量:

    AU205-005の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    JANコード
    4589661820692
    質量(g)
    400.0
    トラスココード
    819-4048
    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AU205-005
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,249
    ( 25,574 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・内蔵センサーではスタート信号が取れない場合に使用します。
    【商品仕様】
    ・U2用外部センサー
    ・JANコード:4589661820692
    ・トラスココード:819-4048
    ・質量:0.4kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    テクノマーク U2用外部センサーの型番AU205-005のページです。 型番AU205-005に関する仕様情報を記載しております。
    テクノマーク U2用外部センサーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テクノマーク U2用外部センサー
    テクノマーク U2用アラームキット
    テクノマーク U2用エンコーダキット
    インクジェットプリンターU2/U2モバイル 用インク 青・赤
    SA用ベル (強粘)
    電動ラベルディスペンサー バッテリー仕様 LD3000-BP
    メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業サトーELM
    通常価格23,24986,66763,93316,667 -20,560 -200,000
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目〜4日目1日目
    商品タイプその他その他その他その他その他ラベラー
    JANコード458966182069245896618206784589661820685---
    質量(g)400.03200.01100.0---
    トラスココード819-4048819-4046819-4047---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラベラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました