17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テクノマーク U2用エンコーダキット

通常単価(税別)
55,000
税込単価
60,500
通常出荷日:1日目

【特長】・搬送速度が安定していない場所で精度の高いバーコード等の印字を行なう場合に使用します。【商品仕...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4589661820685
  • 質量(g)
    1100.0
  • トラスココード
    819-4047

型番:

AU205-004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AU205-004の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4589661820685
質量(g)
1100.0
トラスココード
819-4047
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AU205-004
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,000
( 60,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・搬送速度が安定していない場所で精度の高いバーコード等の印字を行なう場合に使用します。
【商品仕様】
・U2用エンコーダキット
・JANコード:4589661820685
・トラスココード:819-4047
・質量:1.1kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクノマーク U2用エンコーダキットの型番AU205-004のページです。 型番AU205-004に関する仕様情報を記載しております。
テクノマーク U2用エンコーダキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクノマーク U2用エンコーダキット
テクノマーク U2用アラームキット
テクノマーク U2用外部センサー
インクジェットプリンターU2/U2モバイル 用インク 青・赤
SA用ベル (強粘)
電動ラベルディスペンサー バッテリー仕様 LD3000-BP
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業サトーELM
通常価格55,00080,00020,00016,667 -20,560 -200,000
通常出荷日1日目1日目1日目4日目〜4日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他ラベラー
JANコード458966182068545896618206784589661820692---
質量(g)1100.03200.0400.0---
トラスココード819-4047819-4046819-4048---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト