17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インクジェットプリンターU2スマート 本体

通常単価(税別)
186,223
税込単価
204,845
通常出荷日:1日目

【特長】・デジカメサイズの安価なインクジェットプリンターです。・コントローラー、スクリーン、プリントヘ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラベラー
  • JANコード
    4589661820654
  • 質量(g)
    4100.0
  • トラスココード
    819-4045
  • 印字可能行数
    1桁、2桁、3桁、4桁
  • 印字可能文字
    アルファベット大文字、数字、記号
  • 印字方向
    横向き、下向き
  • 奥行(mm)
    60
  • 高さ(mm)
    76
  • 電源
    AC100~240V、50/60Hz、1.6A
  • 幅(mm)
    114
  • 文字高さ(mm)
    2.7mm、3.6mm、5.5mm、8mm、10mm、12.7

型番:

AU201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AU201の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベラー
JANコード
4589661820654
質量(g)
4100.0
トラスココード
819-4045
印字可能行数
1桁、2桁、3桁、4桁
印字可能文字
アルファベット大文字、数字、記号
印字方向
横向き、下向き
奥行(mm)
60
高さ(mm)
76
電源
AC100~240V、50/60Hz、1.6A
幅(mm)
114
文字高さ(mm)
2.7mm、3.6mm、5.5mm、8mm、10mm、12.7
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AU201
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186,223
( 204,845 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジカメサイズの安価なインクジェットプリンターです。
・コントローラー、スクリーン、プリントヘッド、インクカートリッジの4つの機能をコンパクトなボディに凝縮したデザインです。
・スタンドアロン機なのでPCを使う必要がありません。
・ヘッドサイズ12.7mmの範囲で1行から4行まで文字サイズの選択が可能です。
・英大文字、数字、記号、ロゴ、日時、賞味期限等の自動の日付更新、シフトコード更新、バーコードなど印字可能です。
【用途】
・ダンボールやクラフト紙など浸透性のあるものへの印字に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インクジェットプリンターU2スマート 本体の型番AU201のページです。 型番AU201に関する仕様情報を記載しております。
インクジェットプリンターU2スマート 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクジェットプリンターU2スマート 本体
テクノマーク U2用アラームキット
テクノマーク U2用外部センサー
テクノマーク U2用エンコーダキット
インクジェットプリンターU2/U2モバイル 用インク 青・赤
電動ラベルディスペンサー バッテリー仕様 LD3000-BP
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業ELM
通常価格186,22380,00020,00055,00016,667 -194,923
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目〜1日目
商品タイプラベラーその他その他その他その他ラベラー
JANコード4589661820654458966182067845896618206924589661820685--
質量(g)4100.03200.0400.01100.0--
トラスココード819-4045819-4046819-4048819-4047--
印字可能行数1桁、2桁、3桁、4桁-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト